ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃)

クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃) 18311
  • クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃)
通常単価(税別)
1,162
税込単価
1,278
通常出荷日:9日目

【特長】・バネの力で開閉がスムーズです。【用途】・刺繍用・糸切り

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

型番:

18311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

18311の仕様・寸法情報

JANコード
4977530183113
トラスココード
853-3687
刃厚(mm)
2
刃長(mm)
25
全長(mm)
117
質量(g)
25
材質1
刃:ステンレス
材質2
ハンドル:ABS樹脂
板厚(mm)
2.0
奥行(mm)
68
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
18311
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162
( 1,278 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネの力で開閉がスムーズです。
【用途】
・刺繍用
・糸切り

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃)の型番18311のページです。 型番18311に関する仕様情報を記載しております。
クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃)
ハードはさみ
ラシャ切りはさみ
事務用はさみ 小
事務用はさみ 中
事務用はさみ 大
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格1,1622,1102,4031,1681,2321,361
通常出荷日9日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード497753018311349775301515184977530151013---
トラスココード853-3687853-3682176-3322---
刃厚(mm)22.53.02.32.52.5
刃長(mm)2550----
全長(mm)117170240135165185

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました