17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラットノーズプライヤー 1816-22

フラットノーズプライヤー

通常単価(税別)
14,476円
税込単価
15,924円
通常出荷日:9日目

【特長】・平らな形状はワイヤー等をしっかりつかむのに最適です。・美しいメッキで錆びにくい仕様です。・滑...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • JANコード
    4000896006274
  • トラスココード
    828-8387
  • 重量 (g)
    150
  • 本体材質
    特殊鋼

型番:

1816-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1816-22の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
JANコード
4000896006274
トラスココード
828-8387
重量(g)
150
本体材質
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1816-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,476円
( 15,924円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平らな形状はワイヤー等をしっかりつかむのに最適です。
・美しいメッキで錆びにくい仕様です。
・滑りにくく丈夫で絶縁性の有るプラスチックハンドル仕様です。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットノーズプライヤーの型番1816-22のページです。 型番1816-22に関する仕様情報を記載しております。
フラットノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットノーズプライヤー
ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状
ネイルプライヤー
チェーンプライヤー P-220
KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch
メカニックプライヤー 3881-200B
メーカーHAZETHAZET室本鉄工ホーザンKAHARAクニペックス
通常価格14,476円8,641円4,682円2,335円6,076円5,518円
通常出荷日9日目9日目1日目2日目4日目1日目
呼び寸法175280200220200200
JANコード40008960062744000896051489----
トラスココード828-8387828-8389----
重量(g)150267----
本体材質特殊鋼特殊鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました