ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

HAZET 強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)

HAZET 強力ニッパ(ディップコーティングハンドル) 1804N-2
通常単価(税別)
21,855円
税込単価
24,041円
通常出荷日:19日目

【特長】・ヘビーデューティーモデルです。・力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能...

詳細を確認

型番:

1804N-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1804N-2の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
本体材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
JANコード
4000896086276
トラスココード
584-3979
重量(g)
196
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1804N-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,855円
( 24,041円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘビーデューティーモデルです。
・力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能力を発揮します。
・スプリングリターンタイプです。
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線φ2.2ピアノ線φ2.7
・全長(mm)160
・JANコード:4000896086276
・トラスココード:584-3979
・質量:196g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET 強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)の型番1804N-2のページです。 型番1804N-2に関する仕様情報を記載しております。
HAZET 強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET 強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)
強力ニッパ
ニッパ PC4
強力圧着ニッパ
KLEIN 強力型ニッパ
強力ニッパ NI-150
メーカーHAZETスリーピークス技研室本鉄工室本鉄工KLEIN TOOLSトップ工業
通常価格21,855円2,854円3,632円5,005円10,236円2,754円
通常出荷日19日目4日目1日目2日目4日目1日目
呼び寸法150125125225225150
本体材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)S58C炭素鋼特殊工具鋼特殊鋼KA70
JANコード4000896086276-----
トラスココード584-3979-----
重量(g)196-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました