17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ニッパ(エルゴノミックハンドル)

HAZET ニッパ(エルゴノミックハンドル)

通常単価(税別)
10,084円~11,183円
税込単価
11,092円~12,301円
通常出荷日:9日目

【特長】・一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。・刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。・滑...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)硬線

切断能力(mm)軟線

重量

(g)

最小発注数量
150
4000896145218
828-8382
φ1.8
φ2.5
160
1個
175
4000896145225
828-8384
φ2.5
φ3.0
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,084円
( 11,092円 )
9日目
11,183円
( 12,301円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。
・刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。
・滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
【用途】
・電気配線作業。
・ワイヤー加工作業。
【商品仕様】
・切断能力(mm)硬線:2.0
・切断能力(mm)軟線:2.8
・全長(mm):160
・JANコード:4000896144945
・トラスココード:828-8383
・質量:218g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ニッパ(エルゴノミックハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ニッパ(エルゴノミックハンドル)
ニッパ PC4
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
メーカーHAZET室本鉄工スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格10,084円-3,632円2,907円 -2,854円2,777円 -2,767円 -
通常出荷日9日目1日目4日目4日目4日目4日目
本体材質特殊鋼炭素鋼S58CS58CS58CS58C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト