17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 18
  • テンバコ 18

テンバコ 18

通常単価(税別)
5,387円
税込単価
5,926円
通常出荷日:8日目

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・収納したままま積み上げることのできるスタッキング...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    18.2
  • 外形間口 (mm)
    590
  • 外形奥行 (mm)
    386
  • 外形高さ (mm)
    106
  • 適合フタ(別売)
    テンバコTフタ
  • メーカー品番
    673040
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    333
  • 有効内寸:間口 (mm)
    536
  • 有効内寸:高さ (mm)
    90
  • 適合カード差し(別売)
    カード差しT2型、カード差しT2型-2
  • カード差し取付面
    両短辺T2型、両短辺T2型-2
  • 嵌合コンテナ
    テンバコ27、テンバコ36、テンバコ54
  • 質量 (g)
    1170

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ 18 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4560122310167
217-5263
1個
グレー
4560122310150
217-5066
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,387円
( 5,926円 )
8日目
5,387円
( 5,926円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・収納したままま積み上げることのできるスタッキングタイプです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ 18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ 18
テンバコ 8
テンバコ 60
テンバコ 48
サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)
サンボックス#20E
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,387円3,896円10,095円12,620円 -15,949円5,243円
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜8日目4日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
容量(L)18.210.559.952.1-17.1
外形間口(mm)590465655860-369
外形奥行(mm)386365445530-475
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト