17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18 178HRMAA

フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

通常単価(税別)
28,735円
税込単価
31,609円
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。・高精度焼入品です。【用途】・測定に【商品仕...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    18
  • JANコード
    4560119670236
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    732-2232
  • 材質1
    SK3
  • 測定範囲(mm)
    0.2~1.0

ご注意

  • サビ

型番:

178HRMAA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

178HRMAAの仕様・寸法情報

枚数(枚)
18
JANコード
4560119670236
質量(g)
90.000
トラスココード
732-2232
材質1
SK3
測定範囲(mm)
0.2~1.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
178HRMAA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,735円
( 31,609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。
・高精度焼入品です。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・0.2~1.0R(0.1トビ)凸凹別型18枚組材質:SK焼入鋼
・フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18
・JANコード:4560119670236
・トラスココード:732-2232
・質量:90g
【材質/仕上】
・SK3

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18の型番178HRMAAのページです。 型番178HRMAAに関する仕様情報を記載しております。
フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18
フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9
ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ7.5~15.0 枚数32
ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20
ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格28,735円22,623円 -22,623円26,567円22,300円7,921円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
枚数(枚)18-34-20-
JANコード4560119670236-456011967024345601196702504560119670137-
質量(g)90.000-120.000200.00060.000-
トラスココード732-2232-838-0553838-0554838-0556-
材質1SK3SK3SK3SK3SPCC-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました