17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET モバイルワークベンチ 177W-6

HAZET モバイルワークベンチ

通常単価(税別)
430,266円
税込単価
473,293円
通常出荷日:6日目

【特長】・ツールキャビネットとワークベンチ(作業台)が一体となった、機動性に優れたワークベンチです。・...

詳細を確認

    型番:

    177W-6
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    177W-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    177W-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    430,266円
    ( 473,293円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ツールキャビネットとワークベンチ(作業台)が一体となった、機動性に優れたワークベンチです。
    ・シリンダ錠付です。
    ・引き出しは取手にあるセルフロックレバーを持ち上げないと開かない引き出し集中ロック付きで、移動中の不意な飛び出しを防ぎます。
    ・10万回の繰り返しテストをクリアした耐久性に優れた安心設計です。
    ・床面を汚さない耐溶剤性に優れた白ゴムキャスターを採用しています。
    【商品仕様】
    ・最大積載量(kg/台):500
    ・色:ブルー
    ・間口(mm):1040
    ・奥行(mm):520
    ・高さ(mm):934
    ・引出し段数:6
    ・均等積載量(kg/段):25
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×348×80(浅型)/527×348×165(深型)
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×348×80(浅型)/527
    ・キャスター:固定Φ125mm(2個)、自在Φ125mm(2個)
    ・JANコード:4000896154630
    ・トラスココード:783-2982
    ・質量:85kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET モバイルワークベンチの型番177W-6のページです。 型番177W-6に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET モバイルワークベンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET モバイルワークベンチ
    バンキャビネット カルプラ
    ミニローラーキャビネット WSS205
    チェスト(3段3引出し) SKX0213
    54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)
    SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
    メーカーHAZETDENSANTONEKTC(京都機械工具)シグネットパオック
    通常価格430,266円15,913円 -53,116円24,963円89,958円107,370円
    通常出荷日6日目5日目5日目1日目〜3日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました