ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ パン切りトレー

蝶プラ パン切りトレー 173173
通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円
通常出荷日:9日目

【特長】・升目に沿ってまっすぐ切れます。【商品仕様】・340×273×13Hmm・蝶プラ パン切りトレ...

詳細を確認

型番:

173173
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

173173の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4160
JANコード
4904881173173
質量(g)
410.000
材質1
トレー:メタクリル
材質2
中アミ:ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
173173
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365円
( 1,502円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・升目に沿ってまっすぐ切れます。
【商品仕様】
・340×273×13Hmm
・蝶プラ パン切りトレー
・JANコード:4904881173173
・質量:410g
【材質/仕上】
・トレー:メタクリル
・中アミ:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ パン切りトレーの型番173173のページです。 型番173173に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ パン切りトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ パン切りトレー
蝶プラ キッチンタオルホルダー
蝶プラ サインボールケース
蝶プラ ベジタボーイ丸
蝶プラ メロディー24型
蝶プラ 松花堂杷島
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,365円1,103円3,321円3,831円3,831円4,048円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4160135-4134135-4177106-0021135-5682135-2584
JANコード490488117317349048811711864904881561048490488110005649048811112434904881263126
質量(g)410.000162.000549.000835.000686.000824.000
材質1トレー:メタクリル本体:ポリプロピレン本体、台:スチロール樹脂かご:ポリプロピレン本体:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン
材質2中アミ:ポリプロピレン裏:スチロール樹脂ボール台:ポリエチレン柱:スチロール樹脂すのこ:ポリプロピレンフタ:AS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート