ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入)

アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入) 17280
  • アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入)
通常単価(税別)
6,297円
税込単価
6,927円
通常出荷日:4日目

【特長】・じゅうたんなどの色柄物繊維は退色する場合があります。・大理石、アルミなどの金属、木材など染み...

詳細を確認

型番:

17280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17280の仕様・寸法情報

トラスココード
857-1109
JANコード
4987010172803
質量(g)
3000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
17280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,297円
( 6,927円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・じゅうたんなどの色柄物繊維は退色する場合があります。
・大理石、アルミなどの金属、木材など染み込むおそれのあるものには使用できません。
【用途】
・おう吐物、汚物などの感染対策に。
【商品仕様】
・2人一組での作業用に
・汚物専用除菌剤はうすめずにそのまま使用可
・汚物専用除菌剤の品質保証期間は製造後3年で長期備蓄が可能
・JANコード:4987010172803
・トラスココード:857-1109
・質量:3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入)の型番17280のページです。 型番17280に関する仕様情報を記載しております。
アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入)
アルファインT-5用 5倍希釈専用容器 容量5L
アルボース マジシーK 4KG
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN
メーカーアルボースアルボースアルボースサラヤサラヤニイタカ
通常価格6,297円2,282円5,867円10,726円10,893円249,931円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目6日目
トラスココード857-1109857-1614857-1135---
JANコード49870101728034987010368039----
質量(g)3000.0270.0004000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました