17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーブンメータ 1726-20
  • オーブンメータ

オーブンメータ

通常単価(税別)
3,136
税込単価
3,450
通常出荷日:6日目

【特長】・オーブン内温度チェック用温度計です。【用途】・調理の温度管理用に。

  • トラスココード
    805-1137
  • JANコード
    4974425399000
  • 質量(g)
    50
  • 奥行(mm)
    67

型番:

1726-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1726-20の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1137
JANコード
4974425399000
質量(g)
50
奥行(mm)
67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1726-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136
( 3,450 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーブン内温度チェック用温度計です。
【用途】
・調理の温度管理用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーブンメータの型番1726-20のページです。 型番1726-20に関する仕様情報を記載しております。
オーブンメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーブンメータ
デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)
無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R
Φ100温度計
防水型放射温度計
黒球型携帯熱中症計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格3,13633,6855,703 -2,95814,9566,473
通常出荷日6日目5日目1日目〜6日目4日目1日目
トラスココード805-1137183-0728-805-1265149-6949553-5852
JANコード49744253990004974425813490-497442539700649744258269024974425831227
質量(g)50273.000-60.50019670.000
奥行(mm)6731-32.58025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました