ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ キッチンタオルホルダー

蝶プラ キッチンタオルホルダー 171186
通常単価(税別)
1,103円
税込単価
1,213円
通常出荷日:9日目

【特長】・塩化ビニール製の吸盤で取付できます。・ねじ止め用のねじも付いています。【商品仕様】・292×...

詳細を確認

型番:

171186
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

171186の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4134
JANコード
4904881171186
質量(g)
162.000
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
裏:スチロール樹脂
材質3
吸盤:塩化ビニール
材質4
ねじ:ステンレススチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
171186
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,103円
( 1,213円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール製の吸盤で取付できます。
・ねじ止め用のねじも付いています。
【商品仕様】
・292×118×99Hmm
・蝶プラ キッチンタオルホルダー
・JANコード:4904881171186
・質量:162g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン
・裏:スチロール
・吸盤:塩化ビニール
・ねじ:ステンレススチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ キッチンタオルホルダーの型番171186のページです。 型番171186に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ キッチンタオルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ キッチンタオルホルダー
蝶プラ サインボールケース
蝶プラ ベジタボーイ丸
蝶プラ メロディー24型
蝶プラ 松花堂杷島
蝶プラ クルードタワシ入S
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,103円3,321円3,831円3,831円4,048円690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4134135-4177106-0021135-5682135-2584135-5725
JANコード490488117118649048815610484904881100056490488111124349048812631264904881140403
質量(g)162.000549.000835.000686.000824.00084.000
材質1本体:ポリプロピレン本体、台:スチロール樹脂かご:ポリプロピレン本体:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン
材質2裏:スチロール樹脂ボール台:ポリエチレン柱:スチロール樹脂すのこ:ポリプロピレンフタ:AS樹脂吸盤:塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました