17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン 両口シノ付ラチェット 170S-10X14

コーケン 両口シノ付ラチェット

通常単価(税別)
8,754
税込単価
9,629
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・両口シノ付ラチェット10mmx14mm・コーケン 両口シノ付ラチェット・JANコード:4...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

170S-10X14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

170S-10X14の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口めがね

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
170S-10X14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,754
( 9,629 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両口シノ付ラチェット10mmx14mm
・コーケン 両口シノ付ラチェット
・JANコード:4991644653034
・トラスココード:811-7506
・質量:260g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン 両口シノ付ラチェットの型番170S-10X14のページです。 型番170S-10X14に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 両口シノ付ラチェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 両口シノ付ラチェット
コーケン 両口シノ付ラチェット
コーケン 両口シノ付ラチェット
コーケン 両口シノ付ラチェット
コーケン 両口シノ付ラチェット
コーケン 両口シノ付ラチェット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格8,7548,7548,75415,81715,81710,956
通常出荷日9日目9日目2日目9日目2日目9日目
ラチェット機構
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました