ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピカール液

ピカール液 17000
通常単価(税別)
22,554
税込単価
24,809
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミナ系研磨剤含有の乳化性液状金属磨きです・表面汚れ除去から傷取り、光沢出しまで非常に多用...

詳細を確認

型番:

17000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17000の仕様・寸法情報

容量
20000
JANコード
4904178170007
トラスココード
852-9496
形状
液体
重量(g)
21000
材質
研磨材入り
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
17000
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,554
( 24,809 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナ系研磨剤含有の乳化性液状金属磨きです
・表面汚れ除去から傷取り、光沢出しまで非常に多用途です
【用途】
・真鍮、銅、ステンレス、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨に
・プラスチック類の研磨に

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール液の型番17000のページです。 型番17000に関する仕様情報を記載しております。
ピカール液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール液
ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg
艶出し剤“ピカール液”
ピカール 青棒
ピカール 黒棒
ダイヤモンドペースト用希釈液
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業旭ダイヤモンド工業
通常価格22,5549,458 -707 -3,5081,3702,494
通常出荷日5日目5日目〜1日目〜4日目4日目1日目
容量20000----250cc
JANコード4904178170007--49041787400024904178720004-
トラスココード852-9496--852-9509852-9508-
形状液体ペースト液体---
重量(g)21000--400440-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト