17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴム板(天然ゴム)
エスコ
WA砥石
クレトイシ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
エスコ
  • <
  • >
固定GVバイト 16G630
  • 固定GVバイト

固定GVバイト

通常単価(税別)
32,963円
税込単価
36,259円
通常出荷日:6日目

【特長】・優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。【用途】・グルービング加工用

  • 寸法
    1-2
  • JANコード
    4514706012855
  • トラスココード
    809-4553
  • 質量(g)
    610.000

型番:

16G630
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

16G630の仕様・寸法情報

寸法
1-2
JANコード
4514706012855
トラスココード
809-4553
質量(g)
610.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
16G630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,963円
( 36,259円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
【用途】
・グルービング加工用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

固定GVバイトの型番16G630のページです。 型番16G630に関する仕様情報を記載しております。
固定GVバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定GVバイト
固定GV・BEVダイヘッド
パイプねじ切り機 ベビーリード型
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
パイプマシン搭載型グルービング
ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格32,963円166,567円37,467円4,255円169,571円17,610円 -
通常出荷日6日目6日目19日目50日目5日目9日目〜
寸法1-21-2----
JANコード45147060128554514706013821451470602316545147060140404514706063581-
トラスココード809-4553809-4587122-7602809-4543270-0158-
質量(g)610.0009000420030.00012000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました