17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OSS アンビル(鋳鉄製) 169-100FC

OSS アンビル(鋳鉄製)

通常単価(税別)
120,827
税込単価
132,910
通常出荷日:6日目

【特長】・形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。【用途】・つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に...

詳細を確認

    ご注意

    • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。 同様に重量も内外の変動があります。 

    型番:

    169-100FC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    169-100FCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    169-100FC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120,827
    ( 132,910 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
    【用途】
    ・つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
    ・角の丸みを利用した叩きも可能です。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):570
    ・高さ(mm):290
    ・上面幅(mm):140
    ・上面長(mm):350
    ・前面長(mm):30
    ・JANコード:4560379759702
    ・トラスココード:853-4369
    ・質量:100kg
    【材質/仕上】
    ・鋳鉄(FC250)

    ご注意

    • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。 同様に重量も内外の変動があります。 

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OSS アンビル(鋳鉄製)の型番169-100FCのページです。 型番169-100FCに関する仕様情報を記載しております。
    OSS アンビル(鋳鉄製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OSS アンビル(鋳鉄製)
    OSS アンビル(鋳鉄製)
    OSS アンビル(鋳鉄製)
    OSS アンビル(鋳鉄製)
    OSS アンビル(鋳鉄製)
    OSS アンビル(鋳鋼製)
    メーカー大西測定大西測定大西測定大西測定大西測定大西測定
    通常価格120,82776,3867,8604,85290,915124,245
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました