17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

蜂之巣床
  • 蜂之巣床

蜂之巣床

通常単価(税別)
12,88824,953
税込単価
14,17727,448
通常出荷日:6日目

【特長】・小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。【用途】・単純な曲げ作業、側面の形状...

詳細を確認
  • 穴数(個)
    5
  • 中心穴(mm)
    40×40

ご注意

  • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。 同様に重量も内外の変動があります。 
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

呼質量(kg)

高さ(mm)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
853-4360
4560379759474
10000.0
鋳鉄FC251
10
60
170
10
1個
853-4361
4560379759481
15000.0
鋳鉄FC252
15
75
180
10
1個
853-4362
4560379759498
20000.0
鋳鉄FC253
20
95
185
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,888
( 14,177 )
6日目
19,825
( 21,808 )
6日目
24,953
( 27,448 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
【用途】
・単純な曲げ作業、側面の形状に沿った曲げ等に。
【材質】
・鋳鉄

ご注意

  • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。 同様に重量も内外の変動があります。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蜂之巣床のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蜂之巣床
ステンレス矢床
奴床(ヤットコ)
ステンレス矢床 両丸
鋳鉄製 角型金床
盛光 奴床 平型 180
メーカー大西測定SK-11盛光SK-11エスコ盛光
通常価格12,888-1,2593,347 -1,2594,699 -2,818
通常出荷日6日目3日目1日目3日目3日目1日目
穴数(個)5-----
中心穴(mm)40×40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト