17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入り 16566

モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入り

通常単価(税別)
9,962
税込単価
10,958
通常出荷日:4日目

【特長】・洗浄成分が衣類のすみずみまで浸透し、ガンコな油汚れをキレイに落とします。・冷水でも井戸水、軟...

詳細を確認
  • JANコード
    4952458165663
  • 質量(g)
    19000.0
  • トラスココード
    493-5292
  • 材質1
    直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、グリコールエーテル

ご注意

  • 荒れ性の方や長時間使う場合、また洗剤をブラシにつけて洗う時は炊事用手袋を使う。

型番:

16566
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16566の仕様・寸法情報

JANコード
4952458165663
質量(g)
19000.0
トラスココード
493-5292
材質1
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、グリコールエーテル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
16566
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,962
( 10,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄成分が衣類のすみずみまで浸透し、ガンコな油汚れをキレイに落とします。
・冷水でも井戸水、軟水、硬水を問わずお使いいただけます。
【用途】
・作業衣用液体洗剤に。
【商品仕様】
・縦×横×高さ(mm):295×295×295
・バックインボックス入り
・液体
・JANコード:4952458165663
・トラスココード:493-5292
・質量:19kg
【材質/仕上】
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、グリコールエーテル
【セット内容/付属品】
・コック付

ご注意

  • 荒れ性の方や長時間使う場合、また洗剤をブラシにつけて洗う時は炊事用手袋を使う。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入りの型番16566のページです。 型番16566に関する仕様情報を記載しております。
モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入り
モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)
モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)
強力クリーナー”
モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)
B・Pクリーナー18L
メーカーコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティ鈴木油脂工業
通常価格9,96211,0495,8718,7577,33426,138
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目8日目
JANコード49524581656634952458014619-4952458114609--
質量(g)19000.020500.0-21300--
トラスココード493-5292860-0006-828-9254--
材質1直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、グリコールエーテル直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、リン酸塩-主成分:界面活性剤、アルカリ剤--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト