ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンエース 洗浄濃縮液 2kg・20kg

通常単価(税別)
4,429円~31,831円
税込単価
4,872円~35,014円
通常出荷日:1日目~6日目

ガラス実験器具の洗浄に適しています。【特長】・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • pH値
    6.5~8.5
  • 仕様
    含有物:有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
  • 品目
    シバタクリーンA(中性・無リン)
  • 容器
    ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

TGKコード

内容量

最小発注数量
0371521901
1本(2kg)
1個
0371521902
1本(20kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,429円
( 4,872円 )
1日目
31,831円
( 35,014円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ガラス実験器具の洗浄に適しています。

【特長】
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD:720mg/L)
・超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。
・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。
・腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。
・硬水でも使用できます。
・廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンエース 洗浄濃縮液 2kg・20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンエース 洗浄濃縮液 2kg・20kg
クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg
アスファルトクリーン
マルククリーンL
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体
クリーン99-L
メーカー柴田科学アズワン横浜油脂工業東京硝子器械サラヤアズワン
通常価格4,429円-2,753円 -17,113円21,216円 -5,589円3,862円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目10日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
pH値6.5~8.5-----
仕様含有物:有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水-----
品目シバタクリーンA(中性・無リン)-----
容器ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト