ツール用品技術窓口

確定しました

12角インパクトソケット

12角インパクトソケット 16405A-2.1-4
  • 12角インパクトソケット
通常単価(税別)
10,873
税込単価
11,960
通常出荷日:9日目

型番:

16405A-2.1-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16405A-2.1-4の仕様・寸法情報

二面幅寸法
2.1/4
JANコード
4991644411795
トラスココード
812-1106
質量(g)
1126.000
差込角(mm)
19
対辺形状
12角

型番リスト

表示件数
型番
16405A-2.1-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873
( 11,960 )
9日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12角インパクトソケットの型番16405A-2.1-4のページです。 型番16405A-2.1-4に関する仕様情報を記載しております。
12角インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12角インパクトソケット
12角インパクトソケット
12角インパクトソケット
12角インパクトソケット
12角インパクトソケット
12角インパクトソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格10,8734,5606,2596,5916,6245,770
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
二面幅寸法2.1/440491.13/161.3/445
JANコード499164441179549916444111914991644410682499164441175749916444115664991644410644
トラスココード812-1106812-1137812-1146812-1091812-1096812-1142
質量(g)1126.000598.000912.000755.000757757
差込角(mm)191919191919

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました