ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

12角インパクトディープソケット

12角インパクトディープソケット 16305M-40
  • 12角インパクトディープソケット
通常単価(税別)
8,662
税込単価
9,528
通常出荷日:9日目

型番:

16305M-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16305M-40の仕様・寸法情報

二面幅寸法
40
JANコード
4991644413805
トラスココード
812-1016
質量(g)
1060.000
差込角(mm)
19
対辺形状
12角
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
16305M-40
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,662
( 9,528 )
9日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12角インパクトディープソケットの型番16305M-40のページです。 型番16305M-40に関する仕様情報を記載しております。
12角インパクトディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12角インパクトディープソケット
12角インパクトディープソケット
12角インパクトディープソケット
12角インパクトディープソケット
インパクトディープソケット
インパクトディープソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格8,6628,6296,2758,6629,9618,986
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
二面幅寸法404333424339
JANコード499164441380549916444136074991644413751499164441359149916444379554991644437917
トラスココード812-1016812-1019812-1012812-1018812-1333812-1329
質量(g)1060.0001200.000920.0001153.0001636.0001415.000
差込角(mm)1919191925.425.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました