ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |

【特長】
・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
・全ネジ専用ソケットです。
・回転させると全ネジを掴みます。
【商品仕様】
・電動ドライバー用全ネジソケット3/8インチ
・JANコード:4991644648870
・トラスココード:812-1617
・質量:120g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

トップ工業
電動ドリル用全ネジソケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)
4通常価格(税別):9,059円

トップ工業
電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C
0通常価格(税別):852円~

ベッセル
B44 ソケットビット 軸寸法:5mm
0通常価格(税別):914円~

ベッセル
B45 ソケットビット 差込角:6.35mm
0通常価格(税別):741円~

ロブテックス
電ドルソケット "ストロック" ショートタイプ 6角
0通常価格(税別):780円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~