ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ スタッキングカップL

蝶プラ スタッキングカップL 162399
  • 蝶プラ スタッキングカップL
通常単価(税別)
619
税込単価
681
通常出荷日:9日目

【特長】・耐熱温度140℃です。【商品仕様】・φ68×94Hmm・蝶プラ スタッキングカップL・JAN...

詳細を確認

型番:

162399
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

162399の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5678
JANコード
4904881162399
質量(g)
51.000
材質1
ポリカーボネート
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
162399
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度140℃です。
【商品仕様】
・φ68×94Hmm
・蝶プラ スタッキングカップL
・JANコード:4904881162399
・質量:51g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ スタッキングカップLの型番162399のページです。 型番162399に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ スタッキングカップLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ スタッキングカップL
蝶プラ スタッキングカップS
蝶プラ ラウンドL
蝶プラ スクエアーL12
蝶プラ ループタンブラーL クリア
蝶プラ クルードキッチン水切りL
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格6195932,3074,0369022,843
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
トラスココード135-5678135-4089135-5715135-5773135-4129-
JANコード49048811623994904881162429490488156083649048815608054904881972004-
質量(g)51.00045.000546.0001102.00079.000-
材質1ポリカーボネートポリカーボネートスチロール樹脂スチロール樹脂ポリカーボネート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました