17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ケレン棒” 16010
  • “ケレン棒”

“ケレン棒”

通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円
通常出荷日:2日目

【特長】・板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。【用途】・コンクリートのハツ...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    95
  • 全長 (mm)
    1000
  • JANコード
    4994898160105
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    818-9690
  • 材質1
    刃:鋼材●柄:木

型番:

16010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

16010の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
JANコード
4994898160105
質量(g)
500.000
トラスココード
818-9690
材質1
刃:鋼材●柄:木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
16010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488円
( 1,637円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
【用途】
・コンクリートのハツリ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ケレン棒”の型番16010のページです。 型番16010に関する仕様情報を記載しております。
“ケレン棒”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ケレン棒”
ケレン棒
パイプケレン棒
木柄タガネ
バール
タガネ 803
メーカー浅野木工所NTMOKUBAMOKUBAPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,488円6,255円1,355円4,309円10,830円3,709円
通常出荷日2日目40日目2日目1日目1日目1日目
刃幅(mm)955095322826
全長(mm)10003501000397500235
JANコード4994898160105-----
質量(g)500.000-----
トラスココード818-9690-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました