ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス ユニオン 1/2

TBC ステンレス ユニオン 1/2 15-SUS-U
通常単価(税別)
2,227円
税込単価
2,450円
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)15・呼び径(B)1/2・L(mm)40・D(mm...

詳細を確認

型番:

15-SUS-U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

15-SUS-Uの仕様・寸法情報

JANコード
4582110442995
トラスココード
812-7985
質量(g)
134.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
15-SUS-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,227円
( 2,450円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)15
・呼び径(B)1/2
・L(mm)40
・D(mm)25
・TBC ステンレス ユニオン 1/2
・JANコード:4582110442995
・トラスココード:812-7985
・質量:134g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 水道用ポリエチレン2層管 画像

    タブチ

    水道用ポリエチレン2層管

    【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。

  • 保温材付架橋ポリエチレン管 画像

    タブチ

    保温材付架橋ポリエチレン管

    【特長】保温材付の架橋ポリエチレン管です。最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

  • エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m 画像

    タブチ

    エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m

    【特長】エコキュートに必要な配管部材セットです。施工性に優れ、作業時間が約1/4短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ユニオン 1/2の型番15-SUS-Uのページです。 型番15-SUS-Uに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ユニオン 1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス ユニオン 1/2
TBC ステンレス ユニオン 1・1/2
TBC ステンレス ユニオン 1
TBC ステンレス ユニオン 2
TBC ステンレス ユニオン 1・1/4
TBC ステンレス エルボ 1・1/2
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2,227円5,233円3,539円7,029円4,335円2,763円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458211044299545821104430394582110443015458211044304645821104430224582110442773
トラスココード812-7985812-8082812-8051812-8095812-8069812-8075
質量(g)134.000640.000352.000960.000462.000350.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました