ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス キャップ 1/2

TBC ステンレス キャップ 1/2 15-SUS-KP
通常単価(税別)
749円
税込単価
824円
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)15・呼び径(B)1/2・L(mm)27・H(mm...

詳細を確認

型番:

15-SUS-KP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

15-SUS-KPの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443367
トラスココード
812-8017
質量(g)
31.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
15-SUS-KP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749円
( 824円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)15
・呼び径(B)1/2
・L(mm)27
・H(mm)19
・TBC ステンレス キャップ 1/2
・JANコード:4582110443367
・トラスココード:812-8017
・質量:31g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス キャップ 1/2の型番15-SUS-KPのページです。 型番15-SUS-KPに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス キャップ 1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス キャップ 1/2
TBC ステンレス キャップ 2
TBC ステンレス キャップ 1・1/4
TBC ステンレス エルボ 1・1/2
TBC ステンレス チーズ 1・1/2
TBC ステンレス プラグ 1・1/2
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格749円2,247円1,281円2,763円3,622円1,364円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458211044336745821104434114582110443398458211044277345821104428654582110443121
トラスココード812-8017812-8090812-8064812-8075812-8081812-8078
質量(g)31.000239.000117.000350.000470.000111.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました