ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コーケン T型ヘックスレンチ

通常単価(税別)
3,420
税込単価
3,762
通常出荷日:5日目

【特長】・早回しに最適なT型のヘキサゴンレンチです。【商品仕様】・対辺寸法(mm):6・全長(mm):...

詳細を確認

型番:

157H-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

157H-6の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
157H-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420
( 3,762 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早回しに最適なT型のヘキサゴンレンチです。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):6
・全長(mm):300
・全幅(mm):190
・JANコード:4991644211449
・トラスココード:811-8153
・質量:147g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン T型ヘックスレンチの型番157H-6のページです。 型番157H-6に関する仕様情報を記載しております。
コーケン T型ヘックスレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン T型ヘックスレンチ
コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-10)
T型ハンドル
T型スライドハンドル TSH-250
T型スライドハンドル 6785
ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所NEPROSミスミKOKEN 山下工業研究所NEPROS
通常価格3,4204,1209,7679565,6663,235
通常出荷日5日目9日目1日目在庫品1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました