17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・ポジドライブ

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドライバービット(ポジドライブ) 

ドライバービット(ポジドライブ) 
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。・ポジねじの締め付け、緩め作...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

先端サイズ・ポジドライブ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
PZ1
4989530612968
853-5393
1個
PZ2
4989530612975
853-5394
1個
PZ3
4989530612982
853-5395
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・ポジねじの締め付け、緩め作業に最適です。
【用途】
・ポジねじの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービット(ポジドライブ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービット(ポジドライブ) 
両頭ポジドライブ 剛彩ビット No.GSPZ
ドライバービット ロングタイプ
ドライバービットセット(43本入)
8pドライバービットセットPh
8pドライバービットPh2 50
メーカースエカゲツールベッセルWERAボッシュボッシュボッシュ
通常価格486円749円1,025円4,477円3,210円2,385円
通常出荷日6日目2日目1日目2日目4日目4日目
先端形状ポジドライブポジドライブ六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)301105025 / 755050
単品/セット/パック単品単品単品セットセット単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト