17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ビーズ用ピンセット(小) 154

アネックス ビーズ用ピンセット(小)

通常単価(税別)
868
税込単価
955
通常出荷日:2日目

【特長】・先端に窪みがあるのでビーズなどの球形のものをつかむのに便利です。【商品仕様】・ビーズ用(小)...

詳細を確認

    型番:

    154
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    154の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    154
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    868
    ( 955 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端に窪みがあるのでビーズなどの球形のものをつかむのに便利です。
    【商品仕様】
    ・ビーズ用(小)全長×先端部幅×後端部幅(mm):122×1.5×10.2
    ・アネックス ビーズ用ピンセット(小)
    ・JANコード:4962485091354
    ・トラスココード:774-1189
    ・質量:21g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ビーズ用ピンセット(小)の型番154のページです。 型番154に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ビーズ用ピンセット(小)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ビーズ用ピンセット(小)
    アネックス ビーズ用ピンセット
    アネックス ステンレスピンセット 逆作動(小)
    4.0x147mm ピンセット(ビーズ用)
    ピンセット 逆作用 小 No.29 120mm
    アネックス ステンレスピンセット 125mm直
    メーカーANEXANEXANEXエスコSK-11ANEX
    通常価格8682,0737482,0981,133523
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました