17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 プラホーキF型 153317

金象 プラホーキF型

通常単価(税別)
2,596円
税込単価
2,856円
通常出荷日:4日目

【特長】・穂先に特殊処理を施し、弾力、耐摩耗性に優れる・穂先が抜けにくい処理を施している【用途】・落ち...

詳細を確認
  • トラスココード
    868-2134
  • JANコード
    4960517153315
  • 質量(g)
    740.0
  • 材質1
    頭部 樹脂(PP)●柄部 天然木

型番:

153317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

寸法

単位:約mm

153317の仕様・寸法情報

トラスココード
868-2134
JANコード
4960517153315
質量(g)
740.0
材質1
頭部 樹脂(PP)●柄部 天然木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
153317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,596円
( 2,856円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穂先に特殊処理を施し、弾力、耐摩耗性に優れる
・穂先が抜けにくい処理を施している
【用途】
・落ち葉やゴミの清掃作業用
・工場内での清掃作業用
【商品仕様】
・全長 1410mm頭部先幅 260mm頭部長さ 240mm
・金象 プラホーキF型
・JANコード:4960517153315
・トラスココード:868-2134
・質量:0.74kg
【材質/仕上】
・頭部 樹脂(PP)
・柄部 天然木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 プラホーキF型の型番153317のページです。 型番153317に関する仕様情報を記載しております。
金象 プラホーキF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 プラホーキF型
金象 U型溝さらえ ショートハンドル
金象 プラ溝さらえ (ミニ)
金象 プラ溝さらえ(大)
金象印 プラ溝さらえ(小)
U型溝さらえ
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格2,596円3,022円1,792円2,741円2,307円3,032円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目6日目
トラスココード868-2134868-1979868-1983868-1981868-1982868-1978
JANコード496051715331549605170744364960517074474496051707445049605170744674960517074429
質量(g)740.0520.0190.0400300.0720.0
材質1頭部 樹脂(PP)●柄部 天然木頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました