17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ロングノーズピンセット 250mm 153

アネックス ロングノーズピンセット 250mm

通常単価(税別)
2,422
税込単価
2,664
通常出荷日:2日目

【特長】・細長い形状で管の中のものをつかむときに便利です。【商品仕様】・ロングノーズ250mm全長×後...

詳細を確認

    型番:

    153
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    153の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    153
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,422
    ( 2,664 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細長い形状で管の中のものをつかむときに便利です。
    【商品仕様】
    ・ロングノーズ250mm全長×後端部幅(mm):250×14
    ・アネックス ロングノーズピンセット 250mm
    ・JANコード:4962485091347
    ・トラスココード:493-6825
    ・質量:51g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ロングノーズピンセット 250mmの型番153のページです。 型番153に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ロングノーズピンセット 250mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ロングノーズピンセット 250mm
    アネックス ロングノーズピンセット 200mm
    2.0x250mm ピンセット
    GGタイプ・ロングノーズピンセット
    アネックス ステンレスピンセット 125mm直
    アネックス ステンレスピンセット 115mm直
    メーカーANEXANEXエスコANEXANEXANEX
    通常価格2,4222,3282,4571,976523468
    通常出荷日2日目2日目3日目1日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました