ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リンレイ WA18L

リンレイ WA18L 152631
  • リンレイ WA18L
通常単価(税別)
22,628円
税込単価
24,891円
通常出荷日:4日目

【特長】・白木に最適・ホコリや汚れから床材をまもる木床用のワックス。・コーティングされていない木床、特...

詳細を確認

型番:

152631
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

152631の仕様・寸法情報

材質1
主成分:水、石油系溶剤
-
-

型番リスト

表示件数
型番
152631
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,628円
( 24,891円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白木に最適
・ホコリや汚れから床材をまもる木床用のワックス。
・コーティングされていない木床、特に白木などに最適。
【用途】
・コーティングされていない木床、特に白木などに。
【材質】
・主成分:水、石油系溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンレイ WA18Lの型番152631のページです。 型番152631に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ WA18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ WA18L
リンレイ RA18L
リンレイ FAフロアーオイル18L
リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクール木床用 18L (1箱入)
メーカーリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイ
通常価格22,628円10,553円15,466円35,693円22,658円19,927円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1主成分:水、石油系溶剤主成分:水、天然ろう主成分:石油系炭化水素(鉱油)主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、石油系溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました