17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ロングノーズピンセット 200mm 152

アネックス ロングノーズピンセット 200mm

通常単価(税別)
2,328
税込単価
2,561
通常出荷日:2日目

【特長】・細長い形状で管の中のものをつかむときに便利です。【商品仕様】・ロングノーズ200mm全長×後...

詳細を確認

    型番:

    152
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    152の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    152
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,328
    ( 2,561 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細長い形状で管の中のものをつかむときに便利です。
    【商品仕様】
    ・ロングノーズ200mm全長×後端部幅(mm):200×14
    ・アネックス ロングノーズピンセット 200mm
    ・JANコード:4962485091330
    ・トラスココード:493-6817
    ・質量:47g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ロングノーズピンセット 200mmの型番152のページです。 型番152に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ロングノーズピンセット 200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ロングノーズピンセット 200mm
    アネックス 竹ピンセット200mm
    アネックス ロングノーズピンセット 250mm
    120mm/200 精密用ピンセット(ステンレス製)
    GGタイプ・ロングノーズピンセット
    ピンセット 5本組 TZ-200
    メーカーANEXANEXANEXエスコANEXTAKAGI
    通常価格2,3288432,4222,6711,9761,220
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました