17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大型寒暖計ミルノ 1517-00
  • 大型寒暖計ミルノ

大型寒暖計ミルノ

通常単価(税別)
1,392
税込単価
1,531
通常出荷日:6日目
  • 質量(g)
    80

型番:

1517-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1517-00の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1077
JANコード
4974425066902
質量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1517-00

トラスココード

JANコード

最小発注数量
805-1077
4974425066902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392
( 1,531 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型寒暖計ミルノの型番1517-00のページです。 型番1517-00に関する仕様情報を記載しております。
大型寒暖計ミルノのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型寒暖計ミルノ
カラー寒暖計ミルノ
寒暖計ミルノTZ
温度計ミルノEX
佐藤 K熱電対センサ MC-K7308 (8250-66)
隔測指示温度計(液体膨張式)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格1,3929201,3463,00822,35729,562 -
通常出荷日6日目6日目6日目7日目4日目1日目〜
質量(g)8025.00060.00065.000175.000900.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました