17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

寒暖計ミルノDX 1514-00
  • 寒暖計ミルノDX

寒暖計ミルノDX

通常単価(税別)
1,206
税込単価
1,327
通常出荷日:6日目

    型番:

    1514-00
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1514-00の仕様・寸法情報

    測定温度範囲(℃)
    -30~50
    トラスココード
    857-1076
    JANコード
    4974425062805
    質量(g)
    49
    材質1
    本体材質:ABS樹脂・ガラス管
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1514-00

    測定温度範囲

    (℃)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    -30~50
    857-1076
    4974425062805
    49
    本体材質:ABS樹脂・ガラス管
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,206
    ( 1,327 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    寒暖計ミルノDXの型番1514-00のページです。 型番1514-00に関する仕様情報を記載しております。
    寒暖計ミルノDXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    寒暖計ミルノDX
    寒暖計ミルノDX ホワイト
    寒暖計 ミルノ
    大型寒暖計ミルノ
    カラー寒暖計ミルノ
    カラー寒暖計 ミルノ
    メーカー佐藤計量器製作所アズワンアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
    通常価格1,2061,1371,2711,392920878 -
    通常出荷日6日目9日目8日目6日目6日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました