17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カラー寒暖計ミルノ
  • カラー寒暖計ミルノ

カラー寒暖計ミルノ

通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:6日目
  • 質量(g)
    25.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
805-1074
4974425066704
1個
805-1271
4974425066803
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
6日目
920
( 1,012 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー寒暖計ミルノのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー寒暖計ミルノ
大型寒暖計ミルノ
寒暖計ミルノTZ
温度計ミルノEX
佐藤 ペーパーレス温湿度記録器 SK-5RAD-MR (7435-50)
被覆熱電対 φ0.32 クラス2 10mDK-K先端溶接コネクタ付
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格9201,3921,3463,008417,87910,193
通常出荷日6日目6日目6日目7日目7日目9日目
質量(g)25.0008060.00065.0002500.050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト