ツール用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):10,330円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,602円~
通常出荷日:1日目 ~
コクゴ
カプトン粘着テープ#25 No650S-P
通常価格(税別):3,342円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
通常価格(税別):1,561円~
通常出荷日:9日目
ALLEX
事務用はさみ 小
ALLEX
通常価格(税別):1,267円~
通常出荷日:1日目
パークヒート
ポータブル熱風機
パークヒート
通常価格(税別):165,305円~
通常出荷日:1日目
佐藤計量器製作所
キッチンタイマー リピート機能付
佐藤計量器製作所
通常価格(税別):1,568円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】・LS:スキ加工で、より繊細な切れ味を実現。ペーパーフラワー、ペーパークラフト等、刃先での細か...
詳細を確認【特長】
・LS:スキ加工で、より繊細な切れ味を実現。ペーパーフラワー、ペーパークラフト等、刃先での細かい作業に最適
・LN:スキ加工に加え、細かい裾刃で対象を逃さない。滑りやすいビニール素材等を切るのに最適
・L:デスクはさみシリーズの中でも、オーソドックスなタイプ
・LF:フッ素コート仕上げにより、粘着物が付きにくい。ガムテープ、両面テープ等に
・S:オーソドックスな形状。ひとまわり小さいタイプ
・SR:刃先を丸くした安全設計。アール形状の下刃は肌に当たっても安心

アズワン
ブロー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

ALLEX
デスクはさみ
0通常価格(税別):1,162円~

プラス
フィットカットカーブ フッ素コート左右非対称タイプ
0通常価格(税別):939円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

ALLEX
事務用はさみ 中
0通常価格(税別):1,327円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円