17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

B/D 木工用ドリルビット13本セット 15086

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

B/D 木工用ドリルビット13本セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

15086

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・木工用のドリルビットです。
【用途】
・木工用。
【商品仕様】
・丸軸ドリルビット
・JANコード:4536178150866
・トラスココード:810-9044
・質量:190g
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・ドリルビット(φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1 計13本

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト