ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ シールボーイ平型

通常単価(税別)
3,037円
税込単価
3,341円
通常出荷日:1日目

【特長】・留具・パッキン付の密閉容器です。【商品仕様】・319×230×113Hmm・蝶プラ シールボ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5.1~10.0
  • 容量詳細 (L)
    5.5
  • トラスココード
    135-2595
  • JANコード
    4904881150211
  • 質量(g)
    651.000
  • 材質1
    本体、留具:ポリプロピレン
  • 材質2
    フタ:AS樹脂
  • 材質3
    パッキン:シリコン
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    113
  • 幅(mm)
    319

型番:

150211
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150211の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
5.5
トラスココード
135-2595
JANコード
4904881150211
質量(g)
651.000
材質1
本体、留具:ポリプロピレン
材質2
フタ:AS樹脂
材質3
パッキン:シリコン
奥行(mm)
230
高さ(mm)
113
幅(mm)
319
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
150211
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,037円
( 3,341円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・留具・パッキン付の密閉容器です。
【商品仕様】
・319×230×113Hmm
・蝶プラ シールボーイ平型
・JANコード:4904881150211
・質量:651g
【材質/仕上】
・本体、留具:ポリプロピレン
・フタ:AS樹脂
・パッキン:シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ シールボーイ平型の型番150211のページです。 型番150211に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ シールボーイ平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ シールボーイ平型
蝶プラ シールボーイ深型
蝶プラ メロディー24型
蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型
蝶プラ ビルポット角深型No8
蝶プラ サインボールケース
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格3,037円2,859円3,831円4,766円1,040円 -3,321円
通常出荷日1日目4日目9日目9日目4日目〜9日目
容量(L)5.1~10.05.1~10.0----
容量詳細(L)5.56.7----
トラスココード135-2595135-5684135-5682135-4086-135-4177
JANコード4904881150211490488115022849048811112434904881561086-4904881561048
質量(g)651.000600.000686.000962.000-549.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました