ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体

扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体 15004
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体
通常単価(税別)
56,144
税込単価
61,758

【特長】・扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。【用途】・扶...

詳細情報を確認する

型番:

15004
解除
    数量:

    15004の仕様・寸法情報

    種類
    液量調節器・チェッカー
    トラスココード
    731-6569
    詳細タイプ
    4軸アトマイザ本体
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番トラスココード
    15004731-6569

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,144
    ( 61,758 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
    【用途】
    ・扶桑マジックカット交換部品
    【商品仕様】
    ・マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体
    ・トラスココード:731-6569
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体の型番15004のページです。 型番15004に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体
    扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体
    扶桑 マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ本体
    扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
    扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格56,14429,88416,01243,4664,79215,291
    通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目7日目
    種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
    トラスココード731-6569810-5574810-5573731-6551810-5594810-5597
    詳細タイプ4軸アトマイザ本体2軸アトマイザ本体1軸アトマイザ本体3軸アトマイザ本体--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました