ツール用品技術窓口
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
大昭和精機
ニューベビーコレット(超精密タイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):7,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
大昭和精機
通常価格(税別):5,833円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬スーパーミニスロット
栄工舎
通常価格(税別):12,800円~
通常出荷日:3日目 ~
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3,210円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2,440円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬ソリッドキーシードカッター CSKC
通常価格(税別):10,304円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):2,927円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬スーパーミニWアンギュラ
栄工舎
通常価格(税別):16,512円~
通常出荷日:3日目 ~



| 型番 | トラスココード |
|---|---|
| 15003 | 731-6551 |
【特長】
・扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
【用途】
・扶桑マジックカット交換部品
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ本体
・トラスココード:731-6551
・質量:0g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
4.5通常価格(税別):4,180円~

トラスコ中山
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
5通常価格(税別):6,778円

MSTコーポレーション
ロックライン プライヤー
4通常価格(税別):5,357円~

ロックライン
1/4”アセンブリプライヤー 78001
4通常価格(税別):2,574円

ノガ・ウォーターズ
ノガ・ウォーターズ マニフォルド用マグネット
0通常価格(税別):5,026円

扶桑精機
扶桑 e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)
0通常価格(税別):1,611円

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~