17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス 竹ピンセット平180mm 150

アネックス 竹ピンセット平180mm

通常単価(税別)
843
税込単価
927
通常出荷日:2日目

【特長】・竹製ですので非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。【商品仕様】・竹ピ...

詳細を確認

    型番:

    150
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    843
    ( 927 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・竹製ですので非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。

    【商品仕様】
    ・竹ピンセット平180mm全長×幅(mm):180×11.4
    ・JANコード:4962485091316
    ・トラスココード:493-6493
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・竹

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス 竹ピンセット平180mmの型番150のページです。 型番150に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス 竹ピンセット平180mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス 竹ピンセット平180mm
    11.4x180mm 竹製ピンセット(平)
    アネックス 竹ピンセット150mm
    アネックス ステンレスピンセット 180mm直
    アネックス 竹ピンセット200mm
    アネックス ステンレスピンセット 180mm先曲
    メーカーANEXエスコANEXANEXANEXANEX
    通常価格843855780767843773
    通常出荷日2日目3日目2日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました