17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コンパス式切断器NEO

コンパス式切断器NEO
通常単価(税別)
41,46849,458
税込単価
45,61554,404
通常出荷日:4日目

【用途】・溶断作業に

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,468
( 45,615 )
4日目
49,458
( 54,404 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶断作業に

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパス式切断器NEOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパス式切断器NEO
ストロング-25切断器
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
A型切断器用火口(LPG用)
中型切断器(アセチレン用)
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機ヤマト産業
通常価格41,468-32,39921,36117,0033,00414,242
通常出荷日4日目6日目1日目2日目2日目〜1日目
型式中型その他A型中型A型中型
切断能力(mm)1~203~3005~503~205~151~30
型式中型(コンパス式)中圧式、3段当り----
適合火口MTTA-3800、P-3500、E-3840、N-3900LTT-1、2、3MTT-1、2、3--
トラスココード851-3215851-3297758-3427758-3419851-3264-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト