ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

グリッターA型切断器

グリッターA型切断器 14LTGP
通常単価(税別)
33,583円
税込単価
36,941円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性に優れたステンレス製竿パイプです。・インゼクター部に特殊Oリングを採用しています。・ノ...

詳細を確認
  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。

型番:

14LTGP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14LTGPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
14LTGP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,583円
( 36,941円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたステンレス製竿パイプです。
・インゼクター部に特殊Oリングを採用しています。
・ノンスパッター方式の切断火口です。
・使い易いアルミダイカスト製グリップです。
・スパナ掛付角型尾部です。
【用途】
・薄板の切断に。

ご注意

  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリッターA型切断器の型番14LTGPのページです。 型番14LTGPに関する仕様情報を記載しております。
グリッターA型切断器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッターA型切断器
A型 切断器
千代田 グリッター中型切断器火口#1
千代田 グリッター中型切断器火口#2
千代田 グリッター中型切断器火口#3
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
メーカー千代田精機ウィザ(旧:アークランドサカモト)千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格33,583円1,532円2,062円2,062円2,062円21,361円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました