17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス 竹ピンセット150mm 148

アネックス 竹ピンセット150mm

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:2日目

【特長】・竹製ですので非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。【商品仕様】・竹ピ...

詳細を確認

    型番:

    148
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    148の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    148
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    780
    ( 858 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・竹製ですので非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。

    【商品仕様】
    ・竹ピンセット先細150mm全長×後端部幅(mm):150×9
    ・JANコード:4962485091293
    ・トラスココード:774-1138
    ・質量:12g
    【材質/仕上】
    ・竹

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス 竹ピンセット150mmの型番148のページです。 型番148に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス 竹ピンセット150mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス 竹ピンセット150mm
    アネックス 竹ピンセット200mm
    竹製ピンセット 全長 150㎜
    アネックス ステンレスピンセット 150mm直
    アネックス 竹ピンセット平180mm
    アネックス ステンレスピンセット 150mm先曲
    メーカーANEXANEXケニスANEXANEXANEX
    通常価格780843806583843587
    通常出荷日2日目2日目5日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました