ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

3M スコッチ チタンコート クラフトシザーズ ベタつき防止加工

3M スコッチ チタンコート クラフトシザーズ ベタつき防止加工 1466
通常単価(税別)
1,394円
税込単価
1,533円
通常出荷日:10日目

【特長】・刃物用特殊ステンレス鋼に、高硬度チタン合金をコーティングしています。・上質紙を10万回切れる...

詳細を確認

型番:

1466
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1466の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1466
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394円
( 1,533円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物用特殊ステンレス鋼に、高硬度チタン合金をコーティングしています。
・上質紙を10万回切れる耐久性です。(メーカー試験結果より)
・粘着剤が刃につきにくいベタつき防止加工をしています。
【商品仕様】
・刃長(mm):50
・刃厚(mm):2
・全長(mm):154
・切断能力(段ボール):3.0mm
・切断能力(アルミ箔):0.2mm
・ブラウン×ホワイト:154mm×68mm
・刃渡り:50mm
・チタンコート刃
・ベタつき防止加工
・JANコード:4549395000388
・トラスココード:542-0962
・質量:53g
【材質/仕上】
・柄:ポリプロピレン(PP)、EPDM
・刃部:特殊ステンレス鋼、高硬度チタン合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スコッチ チタンコート クラフトシザーズ ベタつき防止加工の型番1466のページです。 型番1466に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチ チタンコート クラフトシザーズ ベタつき防止加工のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
ビニール資材切断用
5
満足度:5.0
梱包材などのビニール類がよく切れます。 テープを切った時も刃にべとつきが残りにくいです。 切れ味も鋭く、重宝しています。
0人が参考にしています。
両面テープの切断に使用
5
満足度:5.0
通常のはさみと比べて粘着剤がつきにくい 値段は少し高いが価値はある         
0人が参考にしています。
事務作業に
4
満足度:4.0
糸でも紙でも段ボールもまあまあ切れます。でもちょっと重いかな?
0人が参考にしています。
両面テープの切断
5
満足度:5.0
厚手の超強力タイプの両面テープがハサミでは切れず難儀していましたが、このハサミではすっと切れ、ノリも残りません。ビニール...もっと読む
0人が参考にしています。
テープカット
2
満足度:2.0
切れ味も普通くらいで、刃先のカバーが欲しかった。値段も高い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチ チタンコート クラフトシザーズ ベタつき防止加工
3M チタンコート シザース
3M チタンコート シザース 刃渡り70mm
スウィングカット チタンコート
フッ素加工 ラシャ鋏
フィットカットカーブ チタンコート左右非対称タイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンレイメイ藤井三商プラス
通常価格1,394円1,481円1,266円1,040円2,895円1,332円
通常出荷日10日目4日目4日目在庫品1日目5日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました