17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >
モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg) 1461
  • モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)

モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)

通常単価(税別)
9,308円
税込単価
10,239円
通常出荷日:1日目

【特長】・ツナギ、作業衣、軍手等についたガンコな油汚れに最適です。・水に溶けやすく、しかも低泡性タイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4952458014619
  • 質量(g)
    20500.0
  • トラスココード
    860-0006
  • 材質1
    直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、リン酸塩
  • 詳細タイプ
    粉末
  • 容量(kg)
    20

ご注意

  • 洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。
  • 洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。

型番:

1461
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1461の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4952458014619
質量(g)
20500.0
トラスココード
860-0006
材質1
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、リン酸塩
詳細タイプ
粉末
容量(kg)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1461
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,308円
( 10,239円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツナギ、作業衣、軍手等についたガンコな油汚れに最適です。
・水に溶けやすく、しかも低泡性タイプなのでススギも簡単です。
【用途】
・作業衣用粉末洗剤
【商品仕様】
・縦x横x高さ(mm):330×420×215
・ダンボールケース入り
・粉末
・JANコード:4952458014619
・トラスココード:860-0006
・質量:20.5kg
【材質/仕上】
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、リン酸塩

ご注意

  • 洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。
  • 洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)の型番1461のページです。 型番1461に関する仕様情報を記載しております。
モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)
モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入り
モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)
強力クリーナー”
モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)
20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)
メーカーコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティエスコ
通常価格9,308円10,060円6,079円10,355円8,480円12,282円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤-洗剤洗剤-洗剤
用途住居用-その他機械、部品、設備、床用-機械、部品、設備、床用
JANコード49524580146194952458165663-4952458114609--
質量(g)20500.019000.0-21300--
トラスココード860-0006493-5292-828-9254--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト