17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ スプラインキーレンチセット 1434M

スエカゲ スプラインキーレンチセット

通常単価(税別)
3,857円
税込単価
4,243円
通常出荷日:6日目

【特長】・早廻しに便利なローレット加工付です。・紛失防止、整理に役立つ専用ケース付きです。【用途】・ス...

詳細を確認

型番:

1434M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1434Mの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
単品・セット区分
セット品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1434M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857円
( 4,243円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早廻しに便利なローレット加工付です。
・紛失防止、整理に役立つ専用ケース付きです。
【用途】
・スプラインねじの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・セット内容(点):5
・サイズ内容:M5・6・8・10・12
・JANコード:4989530685580
・トラスココード:853-3473
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ スプラインキーレンチセットの型番1434Mのページです。 型番1434Mに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ スプラインキーレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ スプラインキーレンチセット
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格3,857円812円812円812円812円812円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
単品・セット区分セット品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました