ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム カービニボンST 5双組 142ST-5P

アトム カービニボンST 5双組【5個入り】

通常単価(税別)
1,104
税込単価
1,214
通常出荷日:6日目

【特長】・カービニボンSTのお得な5双組です。【用途】・運輸・流通作業・検品・建設・農作業など

  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4970181180548
  • トラスココード
    857-1057
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 手のひら周り(cm)
    19.4±1
  • 全長(cm)
    23.5±1
  • 中指長さ(cm)
    7.8±0.5

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

142ST-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

アトム カービニボンST 5双組 製品特長・仕様

142ST-5Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
JANコード
4970181180548
トラスココード
857-1057
質量(g)
210.000
材質1
手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル
手のひら周り(cm)
19.4±1
全長(cm)
23.5±1
中指長さ(cm)
7.8±0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
142ST-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104
( 1,214 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カービニボンSTのお得な5双組です。
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・建設
・農作業など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム カービニボンST 5双組の型番142ST-5Pのページです。 型番142ST-5Pに関する仕様情報を記載しております。
アトム カービニボンST 5双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム カービニボンST 5双組
アトム カービニボンDX
アトム キープショート
安全手袋
122G ゴム張りG
すべり止めゴム手袋 エアテクターX
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,104339560327549530 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目8日目1日目
商品タイプ軍手軍手軍手軍手すべり止めすべり止め
仕様ボツボツ指きりボツゴム張り-
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
オレンジオレンジ
JANコード49701811805484970181180401497018118180449701810907004970181100300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト