ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム カービニボンST 142-ST
  • アトム カービニボンST

アトム カービニボンST

通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:6日目

【特長】・綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。・風合い良く、高品質の綿100%の手袋を使用した薄手...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4970181180500
  • トラスココード
    813-6760
  • 質量(g)
    42
  • 材質1
    手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 材質2
    すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 手のひら周り(cm)
    19.4±1
  • 全長(cm)
    23.5±1
  • 中指長さ(cm)
    7.8±0.5

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

142-ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

アトム カービニボンST 製品特長・仕様

142-STの仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
JANコード
4970181180500
トラスココード
813-6760
質量(g)
42
材質1
手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル
材質2
すべり止め:ポリ塩化ビニル
手のひら周り(cm)
19.4±1
全長(cm)
23.5±1
中指長さ(cm)
7.8±0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
142-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。
・風合い良く、高品質の綿100%の手袋を使用した薄手タイプです。
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・建設
・農作業など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム カービニボンSTの型番142-STのページです。 型番142-STに関する仕様情報を記載しております。
アトム カービニボンSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム カービニボンST
アトム タフレッドスリム M
アトム タフレッドスリム S
アトム タフレッドスリム SS
ゴム張りG
ヤワラカクロベエ フリー
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格519430430388408544
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ軍手----すべり止め
仕様ボツ----ゴム張り
サイズフリーMSSSフリーフリー
パープルパープルパープル黄/オレンジブラック
JANコード497018118050049701811499274970181149910497018114990349701811003004970181102601

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト