17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ スペシャルキーレンチ
  • スエカゲ スペシャルキーレンチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スエカゲ スペシャルキーレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1427

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・早廻しに便利なローレット加工です。
【用途】
・ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989530685467
質量(g)
11.000
トラスココード
853-3425
材質1
クロームバナジューム鋼
首下寸法(mm)
22
全長(mm)
79

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト